-
Material
-
Material quality
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for wire mesh tray
-
Suitable for cable ladder
-
Tray mounting
-
Model
-
Surface protection
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B400 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B300 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B200 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B150 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B100 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-345279-WEB-R.jpg)
Open ophangbeugel P31 B75 RAL9010. Maximale belasting 600N
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-341279-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B400 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ophangbeugel P31 B400 RAL9010. Maximale belasting 1500N. Te borgen door het uitbuigen van de lippen. Voor kabelgoot zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ophangbeugel P31 B300 RAL9010. Maximale belasting 1500N. Te borgen door het uitbuigen van de lippen. Voor kabelgoot zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-341283-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B300 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ophangbeugel P31 B200 RAL9010. Maximale belasting 1500N. Te borgen door het uitbuigen van de lippen. Voor kabelgoot zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ophangbeugel P31 B150 RAL9010. Maximale belasting 1500N. Te borgen door het uitbuigen van de lippen. Voor kabelgoot zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Ophangbeugel P31 B100 RAL9010. Maximale belasting 1500N. Te borgen door het uitbuigen van de lippen. Voor kabelgoot zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-341279-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B200 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-345163-WEB-L.jpg)
Ophangbeugel P31 B75 RAL9010. Maximale belasting 1500N. Te borgen door het uitbuigen van de lippen. Voor kabelgoot zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-341279-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B150 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-345170-WEB-R.jpg)
Klauw P31 2500N RAL9010
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plafondbeugel 2500N R9010. Gebruik draadstang en bevestigingsmateriaal M8 of M10 voor kabelgoten en M6 voor armatuurgoten.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-341280-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B100 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-341279-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B75 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW