-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Geschikt voor flensdikte
-
Tube/cable diameter
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Length
-
Profile shape
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Slit width
-
Load bearing capacity
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for circuit integrity
-
Type of perforation
-
Hole width
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
With toothing
-
Snap-off
-
Breaking load
-
Thread size (metric)
-
Bore diameter
-
Stainless steel, pickled
-
Toegestane werkbelasting
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98046_1.jpg)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L3000 B400 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98046_1.jpg)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L3000 B300 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151002_109180_1.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 100mm Sdz L3000 B400 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98046_1.jpg)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L3000 B200 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151002_109180_1.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 100mm Sdz L3000 B300 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151002_109180_1.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 100mm Sdz L3000 B200 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-348049-WEB-R.jpg)
Profiel R21SP 41x21x2mm L3000 Sendzimir verzinkt
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plafondbeugel Functiebehoud Sdz M10/12. Bevestigen met betonanker ref.nr.350036.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-8313280-WEB-R.jpg)
Klikkoppelstuk Sdz H100.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang Elvz 5800N L1000 M10. Draadstang is geschikt voor Functiebehoud.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-8313180-WEB-R.jpg)
Klikkoppelstuk Sdz H60 schroefloos
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-344872-WEB-L.jpg)
Consoleklem ZnMg voor bevestigen van consoles aan GLO-4 kabelladder. ZnMg is toepasbaar met sendzimir en thermisch verzinkt.
Exclusief BTW