-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Material quality
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Length
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Profile shape
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Model
-
Slit width
-
Load bearing capacity
-
Side perforation
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of perforation
-
Bottom perforation
-
Hole width
-
NATO-mounting holes
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
With toothing
-
Snap-off
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
With cover
-
Stainless steel, pickled
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-30/LG-480115-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B400 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-480566-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B400 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-480114-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B300 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-480565-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B300 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-30/LG-480113-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B200 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-348049-WEB-R.jpg)
Profiel R21SP 41x21x2mm L3000 Sendzimir verzinkt
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-480564-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B200 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-480112-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B150 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-480563-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B150 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/07-06-2024/14-30/LG-480111-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B100 H60mm - Sendzimir verzinkt (Sdz).
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-480562-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ST -geperforeerd- L3030 B100 H60mm -Sendzimir (Sdz). Koppelen met 2x klikkoppelplaat (ref. 480221)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-481181-WEB-R.jpg)
P31+ bodemversterker B400 Sdz- kabelgt H60/100 -extra zware belasting/ optische gelijkheid goot -excl bev.mat 4xM6x10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-481180-WEB-L.jpg)
P31+ bodemversterker B300 Sdz- kabelgt H60/100 -extra zware belasting/ optische gelijkheid goot -excl bev.mat 4xM6x10
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plafondbeugel Functiebehoud Sdz M10/12. Bevestigen met betonanker ref.nr.350036.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang Elvz 5800N L1000 M10. Draadstang is geschikt voor Functiebehoud.
Exclusief BTW