-
Material
-
Material quality
-
Profile shape
-
Lengte
-
Lengte
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Integrated partition
-
Nuttige doorsnede
-
Useful cross section
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Belastingstesttype volgens IEC 61537
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-201034-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200404-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200944-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B500 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-201934-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200934-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B400 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200304-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B500 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200254-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200924-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B300 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200204-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B400 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200854-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H30mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200814-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B500 H30mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200914-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B200 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200804-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B400 H30mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200104-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B300 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200904-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B150 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200054-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B300 H30mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200894-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H105mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200094-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B200 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200084-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B150 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200044-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B200 H30mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200074-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200034-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B150 H30mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200064-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B50 H54mm - RVS 316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200024-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H30mm - RVS 316L
Exclusief BTW