-
Material
-
Material quality
-
Profile shape
-
Lengte
-
Lengte
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Integrated partition
-
Nuttige doorsnede
-
Useful cross section
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Belastingstesttype volgens IEC 61537
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-201038-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200408-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200948-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B500 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-201938-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200938-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B400 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200308-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B500 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200258-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B450 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200928-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B300 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200208-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B400 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200858-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B600 H30mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200818-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B500 H30mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200808-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B400 H30mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200918-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B200 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200108-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B300 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200908-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B150 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200058-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B300 H30mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200898-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC105 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H105mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200098-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B200 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200088-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B150 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200048-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B200 H30mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200078-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200038-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B150 H30mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200068-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC54 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B50 H54mm - RVS 304L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/CM-200028-WEB-R.jpg)
Cablofil draadgoot FC30 Fasclic+ met geïntegreerd koppelingssysteem - L3000 B100 H30mm - RVS 304L
Exclusief BTW