FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Profile shape
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Integrated partition
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-000054-1000.jpg)
CABLOFIL
Cablofil
Ref.. CM000054
Draadgoot CF30 L3000 B300 H30 Rvs316L.
557,30 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-000044-1000.jpg)
CABLOFIL
Cablofil
Ref.. CM000044
Draadgoot CF30 L3000 B200 H30 Rvs316L.
404,00 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-000034-1000.jpg)
CABLOFIL
Cablofil
Ref.. CM000034
Draadgoot CF30 L3000 B150 H30 Rvs316L.
375,60 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/CM-000024-1000.jpg)
CABLOFIL
Cablofil
Ref.. CM000024
Draadgoot CF30 L3000 B100 H30 Rvs316L.
282,50 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CF30_P_070731.jpg)
CABLOFIL
Cablofil
Ref.. CM000014
Draadgoot CF30 L3000 B50 H30 Rvs316L.
236,20 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen