DPX³ onderspanningsspoel, nominale spanning 48Vac/Vdc
Vermogensschakelaar
Legrand
DPX³ onderspanningsspoel, nominale spanning 48Vac/Vdc
Ref.. 421020
EAN nr.
3245064210201
DPX³ onderspanningsspoel, nominale spanning 48Vac/Vdc
Kortingsgroep : I2
214,99 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 48-48 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 48-48 V |
Rated control supply voltage DC | 48-48 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Documentatie
4 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
SELECTEER