![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421024-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ onderspanningsspoel, nominale spanning 380-415 Vac
Vermogensschakelaar
Legrand
DPX³ onderspanningsspoel, nominale spanning 380-415 Vac
Ref.. 421024
EAN nr.
3245064210249
DPX³ onderspanningsspoel, nominale spanning 380-415 Vac
Kortingsgroep : I2
214,99 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 380-415 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 380-415 V |
Voltage type for actuating | DC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Delayed | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Documentatie
4 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
SELECTEER