![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-422239-WEB-R.jpg)
DPX³ hulpstuk stroomuitschakelspoel 24V AC/DC - DPX³630/1600
Vermogensschakelaar
Legrand
DPX³ hulpstuk stroomuitschakelspoel 24V AC/DC - DPX³630/1600
Ref.. 422239
EAN nr.
3414970335623
DPX³ hulpstuk stroomuitschakelspoel 24V AC/DC - DPX³630/1600
Kortingsgroep : I2
122,31 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 24-24 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage DC | 24-24 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
---|---|
Built as switching-on coil | No |
Built as switch-off coil | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
Werkplaats handboek
SELECTEER