-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Version as busbar adapter
-
Version as busbar adapter
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Version as built-in device
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Model
-
Mounting method
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422233-WEB-R.jpg)
Debro-lift mechanisme DPX³630-4P loskoppelbaar - voor DPX³-basis met differentieelblok
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422232-LEGRAND-1000.jpg)
Debro-lift mechanisme DPX³630-4P loskoppelbaar - voor DPX³-basis zonder differentieelblok
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422225-WEB-R.jpg)
Vaste basis met achteraansluiting - 4P afgeknot - DPX³/DPX³-I 630 - voor enkel DPX³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422231-LEGRAND-1000.jpg)
Debro-lift mechanisme DPX³630-3P loskoppelbaar - voor DPX³-basis zonder differentieelblok
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422227-WEB-R.jpg)
Vaste basis met achteraansluiting - 4P geknot DPX³/DPX³-I630 - voor DPX³ met differentieelblok
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422226-WEB-R.jpg)
Vaste basis met vooraansluiting - 4P DPX³/ DPX³-I 630 - voor DPX³ met differentieelblok
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422223-WEB-R.jpg)
Vaste basis met vooraansluiting - 4P DPX³/ DPX³-I 630 - voor enkel DPX³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026404_pw_95490.jpg)
Plaat - versie bronwisselaar DPX 630 uittrekbaar - loskoppelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422224-WEB-R.jpg)
Vaste basis met achteraansluiting - 3P afgeknot - DPX³/DPX³-I 630 - voor enkel DPX³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026409-LEGRAND-1000.jpg)
Plaat - versie bronwisselaar voor DPX 630 - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422222-WEB-R.jpg)
Vaste basis met vooraansluiting - 3P DPX³/ DPX³-I 630 - voor enkel DPX³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422221-WEB-R.jpg)
Set van 8 aansluitbussen DPX³ 630 - 4P - speciale aansluitklemmen voor uittrekbare/loskoppelbare basis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422220-WEB-R.jpg)
Set van 6 aansluitbussen DPX³ 630 - 3P - speciale aansluitklemmen voor uittrekbare/loskoppelbare basis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422228-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 2 uittrekhendels DPX³ 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422230-WEB-R.jpg)
Hulpcontacten steekklemmen voor DPX³ loskoppelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/026574_pw_96657.jpg)
Hulpcontact NO/NC voor DPX630 Débro-lift
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026348-LEGRAND-1000.jpg)
Slot voor Debro-lift DPX 250/1600 Profalux 1 sleutel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026576_pw_92528.jpg)
Adapter t.b.v. Roniscilinder voor Débro-lift
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-026577-WEB-R.jpg)
Aansluitingstoebehoren DPX 250/630 4P-sleutelvergrendeling debro-lift-gemotoriseerd
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026578-LEGRAND-1000.jpg)
Slot DPX630 voor Débro-lift met motorbediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026575-LEGRAND-1000.jpg)
Handvat/bedieningshendel geïsoleerd voor DPX630 Débro-lift
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422229-LEGRAND-1000.jpg)
Set connectoren 8 contacten 24 pin - voor hulpstukken DPX³630
Exclusief BTW