-
Busbar thickness
-
Suitable for number of poles
-
Suitable for number of poles
-
Type of switch drive
-
Type of handle
-
Type of accessory/spare part
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Max. number of padlocks
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Busbar width
-
Toggle
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Suitable for shackle diameter
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Material
-
Padlock locking
-
Suitable for
-
Suitable for
-
Rated control supply voltage DC
-
Width clamp
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Voltage type for actuating
-
Voltage type for actuating
-
Voltage type for actuating
-
Max. conductor cross section
-
Type of closure
-
With extension shaft
-
Max. rated operation current Ie
-
With extension shaft
-
Suitable for power circuit breaker
-
Suitable for emergency stop
-
Suitable for round conductor connection
-
Suitable for emergency stop
-
Suitable for round conductor connection
-
Model
-
Suitable for switch disconnector
-
Mounting method
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for strip conductor connection
-
Number of poles
-
Contact safe
-
Contact safe
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/026144-LEGRAND-1000.jpg)
Afstandsbediening voor DPX630 230Vac/Vdc frontbediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-026140-WEB-R.jpg)
Afstandsbediening voor DPX630 24Vdc frontbediening
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-422630-WEB-R.jpg)
Frontale motorbediening standaard 230V voor DPX³630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026353-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX630 vlak 4P, achteraansluiting voor koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cilinderslot DPX³ 630 vlak draaibediening zonder code
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cilinderslot DPX³ 630 vlak draaibediening code EL43525
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026352-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX630 vlak 3P, achteraansluiting voor koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Cilinderslot DPX³ 630 vlak draaibediening code EL43364
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/026281-LEGRAND-1000.jpg)
Draaiknopbediening extern grijs DPX630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026351-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX630 4P, achteraansluiting voor koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/026282-LEGRAND-1000.jpg)
Nood draaibediening op deur voor DPX 630 (rood en geel)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/026251-LEGRAND-1000.jpg)
Kooiklem DPX630 2x voor kabelexcl.kabelsch.240mm2 mass. of 185mm2 flex
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026350-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitstang met schroefdraad en moeren DPX630 3P, achteraansluiting voor koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/026241-LEGRAND-1000.jpg)
Draaiknopbediening, grijze directe bediening DPX630. Staaflengte is 248mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422805-WEB-L.jpg)
Cilinder Ronis EL43363 voor bediening op deur voor DPX³ 630/1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-422804-WEB-L.jpg)
Cilinder Ronis EL43525 voor bediening op deur voor DPX³ 630/1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-420163-WEB-R.jpg)
Draaibediening DPX³ 630 verplaatst - standaard (zwart)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/026249-LEGRAND-1000.jpg)
Spreidklem/spreidvaan DPX630 4P set van 4 stuks voor koperrail of kabelschoen. Om de aansluitafstand tussen de klemmen te vergroten.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-420162-WEB-R.jpg)
Draaibediening DPX³ 630 direct - standaard (zwart)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026159-LEGRAND-1000.jpg)
Slotbeveiliging Ronis voor afstandsbediening/motorbediening, sleutelnr.1104A.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026158-LEGRAND-1000.jpg)
Vergrendelingsslot Profalux DPX 250 - gemotoriseerde bedieningen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-026248-WEB-R.jpg)
Spreidklem/spreidvaan DPX630 3P set van 3 stuks voor koperrail of kabelschoen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026244_pw_94384.jpg)
Klemafscherming DPX630 set van 2 stuks 3P verzegelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026244_pw_94384.jpg)
Klemafscherming DPX630 set van 2 stuks 4P verzegelbaar
Exclusief BTW