-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Rated current In
-
Suitable for number of poles
-
Suitable for number of poles
-
Number of contacts as change-over contact
-
Type of accessory/spare part
-
Device fitting
-
Function
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Housing material
-
Number of plug-in contact rows
-
Number of fault-signal switches
-
Type of connection
-
Modular spacing contacts
-
Modular spacing connections
-
Type of electric connection
-
Angle contact/conductor connection
-
Model
-
Width in number of modular spacings
-
Degree of protection (IP), mounted
-
With auto test for earth leakage function
-
Rated surge voltage
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Rated switch current
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Contact safe
-
Contact safe
-
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve
-
With protective conductor
-
Connectable conductor cross section fine-strand with cable end sleeve
-
Connectable cable type
-
Material of contact surface
-
Material insulation body
-
Connectable conductor cross section multi-wired
-
Operating temperature
-
Housing colour
-
Material contact
-
Contact type
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Over voltage category
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Voltage type
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421043-LEGRAND-1000.jpg)
DPX3 250 plug-in basis. aantal polen 4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-421042-WEB-R.jpg)
DPX³ 250 plug-in basis, aantal polen 3. Geschikt voor aansluiting aan de voor- of achterzijde.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/421078-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ logische selectiviteit - Kabelkit 8 kabels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/421044-LEGRAND.jpg)
DPX³ set connectoren voor hulpcontact. Signaleert of de DPX³ goed ingestoken is.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421039-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ set van 4 achteraansluitingen voor DPX³ 250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421077-LEGRAND-1000.jpg)
Installatiekit DPX³ 250 voor achteraansluiting in een niet-XL³ behuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/421035-LEGRAND.jpg)
DPX³ 250 set van 4 spreidklemmen/spreidvanen. Voor primaire aansluiting met koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421038-LEGRAND.jpg)
DPX³ set van 3 achteraansluitingen voor DPX³ 250
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/421034-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 set van 3 spreidklemmen/spreidvanen. Voor primaire aansluiting met koperrail of kabelschoen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421053-LEGRAND.jpg)
DPX³ 250 verzegelbare kooiklem/klemafscherming met achteraansluiting, aantal polen 4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421057-LEGRAND.jpg)
DPX³ 250 verzegelbare kooiklem/klemafscherming met achteraansluiting, aantal polen 4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/421031-LEGRAND.jpg)
DPX3 Kooiklem geschikt voor flexibele kabel 1x150 of massief 1x185
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-421030-WEB-R.jpg)
DPX3 Kooiklem geschikt voor flexibele kabel 1x150 of massief 1x185
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421056-LEGRAND.jpg)
DPX³ 250 verzegelbare kooiklem/klemafscherming met achteraansluiting, aantal polen 3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421052-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ 250 verzegelbare kooiklem/klemafscherming met achteraansluiting, aantal polen 3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421070-LEGRAND.jpg)
Poolafscherming/klemscheidingsschot voor DPX³ 160 en 250 12 sets van 3 klemscheidingsschotten
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-421072-WEB-R.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 250. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421074-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 250 met aardlekbeveiliging. Voor DPX³ met frontaansluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/421069-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³ DIN-rail adapter/montageplaat voor DPX³ 250 met zijdelingse motorbediening.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/421080-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 schroefklem kabelschoen set van 4 klemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/421079-LEGRAND-1000.jpg)
DPX³250 schroefklem kabelschoen set van 3 klemmen
Exclusief BTW