-
Type of accessory/spare part
-
Type of switch drive
-
Busbar thickness
-
Suitable for number of poles
-
Suitable for number of poles
-
Type of handle
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Type of accessory/spare part
-
Busbar thickness
-
Type of accessory/spare part
-
Max. number of padlocks
-
Number of contacts as change-over contact
-
Type of accessory/spare part
-
Busbar width
-
Toggle
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Busbar width
-
Suitable for shackle diameter
-
Number of contacts as normally open contact
-
Suitable for
-
Version as busbar adapter
-
Material
-
Padlock locking
-
Rated control supply voltage DC
-
Rated control supply voltage DC
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Version as busbar adapter
-
Version as built-in device
-
Voltage type for actuating
-
Width clamp
-
Espagnolette locking (3-point locking)
-
Width clamp
-
Version as built-in device
-
Max. conductor cross section
-
Type of closure
-
Max. conductor cross section
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Max. rated operation current Ie
-
With extension shaft
-
Type of electric connection
-
With extension shaft
-
Suitable for round conductor connection
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Suitable for power circuit breaker
-
Suitable for emergency stop
-
Suitable for emergency stop
-
Model
-
Model
-
Suitable for sector conductor connection
-
Suitable for switch disconnector
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Suitable for strip conductor connection
-
Number of poles
-
Contact safe
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422589-WEB-R.jpg)
Loskoppelbare basis achteraansluiting - 4P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422588-LEGRAND.jpg)
Loskoppelbare basis achteraansluiting -3P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422587-LEGRAND-1000.jpg)
Loskoppelbare basis vooraansluiting - 4P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/026123_pw_158182.jpg)
DPX 1600 afstandbediening 1600A 24VAC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422586-WEB-R.jpg)
Loskoppelbare basis vooraansluiting - 3P DPX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/026123_pw_158182.jpg)
Motorbediening DPX1600 (1250A) 230Vac/Vdc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/026123_pw_158182.jpg)
Motorbediening DPX1600 (1600A) 24Vac/Vdc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-026127-WEB-R.jpg)
Motorbediening DPX1600 (1600A) 230Vac/Vdc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026405-LEGRAND-1000.jpg)
Plaat - versie bronwisselaar vr DPX³1600-uittrekbaar - loskoppelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026381_pw_94392.jpg)
Aansluitstang DPX1250-1600 lang achter 4P set van 8 stuks
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026410-LEGRAND-1000.jpg)
Plaat - versie bronwisselaar voor DPX³1600 - vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/026274-LEGRAND-1000.jpg)
Spreidklem DPX1250/1600 4P set van 4 stuks
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/026273-LEGRAND-1000.jpg)
Spreidklem DPX1250/1600 3P set van 3 stuks
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-026381-WEB-R.jpg)
Aansluitstang DPX1250-1600 kort achter 4P set van 8 stuks
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-026382-WEB-R.jpg)
Aansluitstang DPX1250-1600 kort achter 4P set van 8 stuks
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422593-WEB-R.jpg)
Debro-lift mechanisme DPX³1600 - 3P voor vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/422594-LEGRAND-1000.jpg)
Debro-lift mechanisme DPX³1600 - 4P voor vaste versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/026380-LEGRAND-1000.jpg)
Aansluitstang DPX1250-1600 kort achter 3P set van 6 stuks
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/026284-LEGRAND-1000.jpg)
Nood draaibediening op deur voor DPX 1600 (rood en geel)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/026265-LEGRAND-1000.jpg)
Poolafscherming/klemscheidingsschot kort, geschikt voor 4-polige DPX1250/1600 set van 2 stuks, verzegelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/026283-LEGRAND-1000.jpg)
Draaiknopbediening extern grijs DPX1250/1600 IP55.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/026261-LEGRAND-1000.jpg)
Draaiknopbediening zwart, directe bediening voor DPX1250/1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/026264-LEGRAND-1000.jpg)
Poolafscherming/klemscheidingsschot kort, geschikt voor 3-polige DPX1250/1600 set van 2 stuks, verzegelbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-422595-WEB-R.jpg)
Montagepl. DPX³1600 loskoppel. voor signalisatiecontacten
Exclusief BTW