Doos voor motorstarter zonder drukknop - voor CTX³22 met RTX³40
Componenten
Legrand
Doos voor motorstarter zonder drukknop - voor CTX³22 met RTX³40
Ref.. 416890
EAN nr.
3414970410252
Doos voor motorstarter zonder drukknop - voor CTX³22 met RTX³40
Kortingsgroep : I5
96,79 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Housing material | Plastic |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 96 mm |
With transparent cover | No |
Suitable for emergency stop | No |
---|---|
Model | Surface mounting |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Degree of protection (NEMA) | 4X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
SELECTEER