Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Doos voor motorstarter met drukknop - voor CTX³22 met RTX³40

Componenten Legrand

Doos voor motorstarter met drukknop - voor CTX³22 met RTX³40

Ref.. 416891 EAN nr. 3414970410276

Doos voor motorstarter met drukknop - voor CTX³22 met RTX³40

Kortingsgroep : I5
107,54 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Housing material Plastic
Width 110 mm
Height 150 mm
Depth 75 mm
With transparent cover No
Suitable for emergency stop No
Model Surface mounting
Degree of protection (IP) IP40
Degree of protection (NEMA) 2
Degree of impact strength (IK) IK07

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE07542AA.pdf pdf (1.26 Mo)
Technische gids