![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Doos met draaibediening geel/rood - IP65 - voor MPX³ 32H 32MA
Componenten
Legrand
Doos met draaibediening geel/rood - IP65 - voor MPX³ 32H 32MA
Ref.. 417480
EAN nr.
3414970397461
Doos met draaibediening geel/rood - IP65 - voor MPX³ 32H 32MA
Kortingsgroep : I1
40,04 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Housing material | Plastic |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 220 mm |
Depth | 100 mm |
With transparent cover | No |
Suitable for emergency stop | No |
---|---|
Model | Surface mounting |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 2 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
SELECTEER