![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037508-LEGRAND-1000.jpg)
Doorverbindingsstrip Viking3 8mm 2x
Rijgklem
Legrand
Doorverbindingsstrip Viking3 8mm 2x
Ref.. 037508
EAN nr.
3245060375089
Doorverbindingsstrip/kam voor 2 schroef- of steekrijgklemmen Viking³ breedte 8mm. Voor alle rijgklemmen geschikt, uitgezonderd ref.nr.037192.
Kortingsgroep : L5
2,04 €
/
1 piece
Product geleverd in
20 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Push-in type jumper bar |
---|---|
Number of bridged clamps | 2 |
Rated current In | 41 A |
Rated voltage | 800 V |
Insulated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Mounting method | Pluggable |
Modular spacing | 8 mm |
Colour | Red |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER