![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028848-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 uitschakelspoel 24Vac/Vdc
Air Circuit Breaker
Legrand
DMX3 uitschakelspoel 24Vac/Vdc
Ref.. 028848
EAN nr.
3245060288488
DMX³ uitschakelspoel 24Vac/Vdc. Zodra de spoel bekrachtigd wordt, zal de DMX³ trippen (2 stuks (onderspannings)uitschakelspoelen inbouwbaar).
Kortingsgroep : I2
391,77 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 24-24 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage DC | 24-24 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Other |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
Technische gids
SELECTEER