DMX3 onderspanningsspoel vertraagd 230Vac
Air Circuit Breaker
Legrand
DMX3 onderspanningsspoel vertraagd 230Vac
Ref.. 028863
EAN nr.
3245060288631
DMX³ tijdvertragingsmodule voor onderspanningsspoel 230Vac/Vdc. Voorkomt het trippen van de DMX³ bij kortstondige spanningsonderbrekingen, wanneer onderspanningsspoel ingebouwd is.
Kortingsgroep : I2
678,24 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 207-253 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 207-253 V |
Rated control supply voltage DC | 207-253 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
Type of electric connection | Screw connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Delayed | Yes |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Documentatie
4 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
Technische gids
Werkplaats handboek
SELECTEER