![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/028656_pw_161086.jpg)
DMX3-N 2500 vermogenautomaat 3P 1250A 50kA vast gemonteerd
Air Circuit Breaker
Legrand
DMX3-N 2500 vermogenautomaat 3P 1250A 50kA vast gemonteerd
Ref.. 028623
EAN nr.
3245060286231
DMX³-N 2500 vermogenautomaat 3P 1250A 50kA vast gemonteerd. Bouwgrootte 1. Exclusief beveiligingsunit (apart te bestellen), hulpcontacten (4 wisselcontacten), horizontale vanen op de achterzijde en alarmcontact (1 wisselcontact).
Kortingsgroep : I2
6 027,74 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated permanent current Iu | 1250 A |
---|---|
Rated voltage | 230-690 V |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz | 50 kA |
Overload release current setting | 500-1250 A |
Adjustment range short-term delayed short-circuit release | 750-12500 A |
Adjustment range undelayed short-circuit release | 2500-50000 A |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
Integrated earth fault protection | Yes |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 4 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 4 |
---|---|
With switched-off indicator | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 3 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Type of control element | Push button |
Complete device with protection unit | Yes |
Motor drive integrated | Yes |
Motor drive optional | Yes |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Documentatie
8 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
2 Document(s)
Software
Software
SELECTEER