![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-028834-WEB-L.jpg)
DMX3 motorbediening 24Vac/dc
Air Circuit Breaker
Legrand
DMX3 motorbediening 24Vac/dc
Ref.. 028834
EAN nr.
3245060288341
DMX³ motorbediening 24Vac/dc. Wanneer een DMX³ wordt voorzien van motorbediening om op afstand te kunnen schakelen, moet deze worden uitgerust met een onderspanning- of uitschakelspoel en een inschakelspoel.
Kortingsgroep : I2
1 575,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of switch drive | Other |
---|---|
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 24-24 V |
Rated control supply voltage DC | 24-24 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
Technische gids
SELECTEER