Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DMX3-I 4000 lastscheider 3P 3200A uitrijdbaar

Air Circuit Breaker Legrand

DMX3-I 4000 lastscheider 3P 3200A uitrijdbaar

Ref.. 028787 EAN nr. 3245060287870

DMX³-I 4000 lastscheider 3P 3200A voorzien van een uitrijdbasis. Bouwgrootte 2. Horizontaal of verticaal te positioneren aansluitvanen en onafhankelijk vergrendelbare shutters.

Kortingsgroep : I2
14 912,10 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Version as main switch Yes
Version as maintenance-/service switch Yes
Version as safety switch Yes
Version as emergency stop installation Yes
Version as reversing switch No
Max. rated operation voltage Ue AC 690 V
Rated operating voltage 230-690 V
Rated permanent current Iu 3200 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V 3200 A
Rated short-time withstand current lcw 85 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V 1280 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq 85 kA
Number of poles 3
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 4
Number of auxiliary contacts as normally open contact 4
Number of auxiliary contacts as change-over contact 4
Motor drive optional Yes
Motor drive integrated Yes
Voltage release optional Yes
Device construction Built-in device slide-in technique (withdrawable)
Suitable for floor mounting Yes
Suitable for front mounting 4-hole No
Suitable for front mounting centre No
Suitable for distribution board installation Yes
Suitable for intermediate mounting No
Colour control element Grey
Type of control element Push button
Interlockable Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Degree of protection (IP), front side IP30

Documentatie

6 Document(s)
Technische gids
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Technische fiche
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Werkplaats handboek
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
3D Autocad
028787.dwg dwg (0.23 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-60530 (1.16 Mo)