Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DMX3-I 2500 lastscheider 4P 2000A uitrijdbaar

Air Circuit Breaker Legrand

DMX3-I 2500 lastscheider 4P 2000A uitrijdbaar

Ref.. 028795 EAN nr. 3245060287955

DMX³-I 2500 lastscheider 4P 2000A voorzien van een uitrijdbasis. Bouwgrootte 1. Horizontaal of verticaal te positioneren aansluitvanen en onafhankelijk vergrendelbare shutters.

Kortingsgroep : I2
13 446,10 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Version as main switch Yes
Version as maintenance-/service switch Yes
Version as safety switch Yes
Version as emergency stop installation Yes
Version as reversing switch No
Max. rated operation voltage Ue AC 690 V
Rated operating voltage 230-690 V
Rated permanent current Iu 2000 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V 2000 A
Rated short-time withstand current lcw 65 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V 800 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq 65 kA
Number of poles 4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 4
Number of auxiliary contacts as normally open contact 4
Number of auxiliary contacts as change-over contact 4
Motor drive optional Yes
Motor drive integrated Yes
Voltage release optional Yes
Device construction Built-in device slide-in technique (withdrawable)
Suitable for floor mounting Yes
Suitable for front mounting 4-hole No
Suitable for front mounting centre No
Suitable for distribution board installation Yes
Suitable for intermediate mounting No
Colour control element Grey
Type of control element Push button
Interlockable Yes
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Degree of protection (IP), front side IP30

Documentatie

6 Document(s)
Technische gids
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Technische fiche
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Gebruikersinstructie
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Technische fiche
Werkplaats handboek
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
3D Autocad
028796.dwg dwg (0.27 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-60529 (1.17 Mo)