Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DMX3-H 2500 vermogenautomaat 4P 1600A 65kA uitrijdbaar

Air Circuit Breaker Legrand

DMX3-H 2500 vermogenautomaat 4P 1600A 65kA uitrijdbaar

Ref.. 028754 EAN nr. 3245060287542

DMX3-H 2500 vermogenautomaat 4P 1600A 65kA uitrijdbaar

Kortingsgroep : I2
13 346,34 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Rated permanent current Iu 1600 A
Rated voltage 230-690 V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz 65 kA
Overload release current setting 640-1600 A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release 960-16000 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 3200-65000 A
Device construction Built-in device slide-in technique (withdrawable)
Integrated earth fault protection Yes
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting No
DIN rail (top hat rail) mounting optional No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 4
Number of auxiliary contacts as change-over contact 4
With switched-off indicator Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 4
Position of connection for main current circuit Back side
Type of control element Push button
Complete device with protection unit Yes
Motor drive integrated Yes
Motor drive optional Yes
Degree of protection (IP) IP30

Documentatie

8 Document(s)
Gebruikersinstructie
Y2762C.pdf pdf (50.44 Mo)
Technische gids
Technische gids
Y2958H.pdf pdf (88.32 Mo)
Technische fiche
Y2687H.pdf pdf (11.91 Mo)
Technische fiche
Technische gids
Werkplaats handboek
EXB13081_EN.pdf pdf (34.76 Mo)
Gebruikersinstructie
LE08866AC.pdf pdf (6.7 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
028736.dwg dwg (0.25 Mo)
2 Document(s)
PEP
LGRP-2015-253-v1-EN.pdf pdf (0.45 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-58366 (1.15 Mo)
2 Document(s)
Software
Software