-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Number of contacts as change-over contact
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Type of switch drive
-
Number of contacts as change-over contact
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Rated control supply voltage AC 50 Hz
-
Type of accessory/spare part
-
Type of switch drive
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Number of contacts as normally open contact
-
Rated control supply voltage AC 60 Hz
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Version as busbar adapter
-
Version as busbar adapter
-
Rated control supply voltage DC
-
Rated control supply voltage DC
-
Rated control supply voltage DC
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated control supply voltage DC
-
Voltage type for actuating
-
Version as built-in device
-
Version as built-in device
-
Built as switching-on coil
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Built as switch-off coil
-
Type of electric connection
-
Type of electric connection
-
Suitable for power circuit breaker
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Mounting method
-
Delayed
-
Delayed
-
Suitable for off-load switch
-
Suitable for motor safety switch
-
Suitable for overload relay
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-028914-WEB-R.jpg)
DMX³ 6300 basis voor uitrijdbare versie 4P - maat 3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-028913-WEB-R.jpg)
DMX³ 6300 basis voor uitrijdbare versie 3P - maat 3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028905-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 uitrijdbasis grootte 2 4P ombouw vast naar uitrij versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028904-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 uitrijdbasis grootte 2 3P ombouw vast naar uitrij versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028903_pw_173773.jpg)
DMX3 uitrijdbasis grootte 1 4P ombouw vast naar uitrij versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-028915-WEB-F.jpg)
DMX³ 6300 ombouwkit voor uitrijdbare versie 3P - maat 3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-028916-WEB-F.jpg)
DMX³ 6300 ombouwkit voor uitrijdbare versie 4P - maat 3
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028902-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 uitrijdbasis grootte 1 3P ombouw vast naar uitrij versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-028912-WEB-F.jpg)
DMX³-DMX³-I Ombouwset/clustercontacten bouwgrootte 2 4P voor ombouw vaste naar uitrijdbare versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-028911-WEB-F.jpg)
DMX³-DMX³-I Ombouwset/clustercontacten bouwgrootte 2 3P voor ombouw vaste naar uitrijdbare versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-028910-WEB-F.jpg)
DMX³-DMX³-I Ombouwset/clustercontacten bouwgrootte 1 4P voor ombouw vaste naar uitrijdbare versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-028835-WEB-L.jpg)
Gemotoriseerde bediening 48Vac/Vdc voor DMX³
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-028834-WEB-L.jpg)
DMX3 motorbediening 24Vac/dc
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-028837-WEB-L.jpg)
DMX³ motorbediening 230Vac/Vdc.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028909-LEGRAND-1000.jpg)
DMX³-DMX³-I Ombouwset/clustercontacten bouwgrootte 1 3P voor ombouw vaste naar uitrijdbare versie
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028829-LEGRAND-1000.jpg)
DMX³ sleutelvergrendeling, set van 5 Ronis cilinders met gelijke sluiting.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028891-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 spreidklemmen grootte 1 4P voor hor. aansl.met rails
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-15/LG-028863-WEB-R.jpg)
DMX3 onderspanningsspoel vertraagd 230Vac
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028889-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 spreidklemmen grootte 1 4P voor verticale aansl.met rails
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028866-LEGRAND-1000.jpg)
DMX³ mechanisme onderlinge vergrendeling net-noodomschakelaar formaat 3 DMX³3P/4P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-028887-WEB-R.jpg)
DMX3 spreidklemmen grootte 1 4P voor vlakke aansl.met rails
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028812-LEGRAND-1000.jpg)
DMX³ Module voor programmeerbare uitgang MP4
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028893-LEGRAND-1000.jpg)
DMX3 vlakke achteraansluiting bouwgrootte 2 vaste versie 4P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/028895-LEGRAND.jpg)
DMX3 hor.of vert.achteraansl. gr.2 uitrij versie 4P
Exclusief BTW