Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DLP snap-on vervangingsdeksel zwart.

Wandgoot Legrand

DLP snap-on vervangingsdeksel zwart.

Ref.. 075779 EAN nr. 3245060757793

DLP snap on vervangingsdeksel zwart voor wandgoot 50x80mm of 50x130mm. Bij alle DLP snap-on wandgoot worden standaard de deksels meegeleverd.

Kortingsgroep : L1
18,62 € / 2 m Product geleverd in 20 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 45 mm
Length 2000 mm
Model Smooth
Mounting method cover Inner lying
Mounting of cover Snap on
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour Black
RAL-number 9017
With protective foil Yes
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 18.17 mm
Degree of impact strength (IK) IK00
Degree of protection (IP) Other
Storage temperature -5-60 °C

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01432EN-03.pdf pdf (0.56 Mo)