![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075775-WEB-R.jpg)
DLP snap on T stuk naar 80mm zwart
Wandgoot
Legrand
DLP snap on T stuk naar 80mm zwart
Ref.. 075775
EAN nr.
3245060757755
DLP snap on T stuk naar 80mm zwart
Kortingsgroep : L1
32,77 €
/
1 piece
Product geleverd in
5 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of covers | 0 |
---|---|
Symmetric | Yes |
Model | Moulded hood |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | Other |
RAL-number | 9017 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER