![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075609_pw_134886.jpg)
DLP snap on scheidingsschot
Wandgoot
Legrand
DLP snap on scheidingsschot
Ref.. 075609
EAN nr.
3245060756093
DLP snap on scheidingsschot
Kortingsgroep : L1
7,62 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 50 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Width | 13.7 mm |
Height | 41 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER