![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075643_pw_134903.jpg)
DLP snap-on platte hoek voor ref.nr. 075604 wit.
Wandgoot
Legrand
DLP snap-on platte hoek voor ref.nr. 075604 wit.
Ref.. 075644
EAN nr.
3245060756444
DLP snap-on platte hoek voor ref.nr. 075604 wit.
Kortingsgroep : L1
31,21 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 145 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 0 |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 90-90 ° |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
---|---|
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 54 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER