Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DLP snap-on platte hoek 90º voor ref.nr. 075602 wit.

Wandgoot Legrand

DLP snap-on platte hoek 90º voor ref.nr. 075602 wit.

Ref.. 075642 EAN nr. 3245060756420

DLP snap-on platte hoek 90º voor ref.nr. 075602 wit.

Kortingsgroep : L1
26,75 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 105 mm
Depth 50 mm
Number of covers 0
Direction Rising/descending
Symmetric Yes
Model Base unit and cover
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 54 mm
Storage temperature -5-60 °C

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Gebruikersinstructie
LE01542AB.pdf pdf (0.34 Mo)
1 Document(s)
BIM Data
1 Document(s)
PEP
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)