![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030037-LEGRAND-1000.jpg)
DLP gootset voor verdeler, 1 compart., 2 deksels, 25x65x2600mm
Installatiekasten
Legrand
DLP gootset voor verdeler, 1 compart., 2 deksels, 25x65x2600mm
Ref.. 030037
EAN nr.
3245060300371
DLP goot compleet geleverd Premium voor 1 compartiment Drivia 13 verdeelkast 65x220mm, lengte 1185mm. Bestaat uit: 2 lengtes DLP goot totaal L1185mm, 2 deksels B220mm, 2 scheidingsschotten, 2 kabelhouders, 1 afwerkkap.
Kortingsgroep : L1
212,20 €
/
2.6 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 65 mm |
---|---|
Width | 250 mm |
Length | 2600 mm |
Useful cross section | 14238 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
RAL-number | 9003 |
Number of permanent partitions | 0 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 2 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | Yes |
With protective foil | Yes |
With duct connector | Yes |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |