FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Rated voltage
-
Type of accessory/spare part
-
Accessory
-
Rated current
-
Nominal cross section conductor
-
Cable diameter
-
Spare part
-
Type of finished cable
-
Type side 1
-
Type side 2
-
Conductor end treatment
-
Total length
-
Total length
-
Colour coding/contact insert
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Rated surge voltage
-
Surface treatment contacts
-
Number of poles
-
Pole codification
-
Pollution degree
-
Housing colour
-
Insulating piece permanent temperature-resistant
-
Cable permanent temperature-resistant to
-
Mechanical coding
-
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class
-
Fire load
-
Degree of protection (IP)
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654987-WEB-R.jpg)
Legrand
Contactdooscombinatie
Nieuw
Ref.. 654987
Incara - combisnoer met Wieland GST18i3 stekker en stekker 2P+A - Lengte 3 meter
18,72 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654986-WEB-R.jpg)
Legrand
Contactdooscombinatie
Nieuw
Ref.. 654986
Incara - combisnoer met Wieland GST18i3 stekker en stekker 2P+A - Lengte 2 meter
14,56 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654799-WEB-R.jpg)
Legrand
Contactdooscombinatie
Nieuw
Ref.. 654799
Incara - beschermende behuizing voor Wieland GST18i3 stekkers
6,39 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen