-
Number of phases
-
Primary voltage 1
-
Primary voltage 1
-
Folding
-
Material
-
Extendable
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Operating voltage
-
Secondary voltage 1
-
Shape
-
Length
-
Length
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Rated power
-
Rated power
-
Device width
-
Device height
-
Suitable for mounting on PCB
-
Device depth
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Modular version
-
Over voltage protection
-
Number of HDMI-connections
-
Number of USB connections
-
Number of D-Sub sockets 15-pole
-
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig
-
Number of audio connections
-
Aantal audio aansluitingen
-
Number of CAT 5E connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Min. depth of built-in installation box
-
Diameter
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Wireless
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Power Delivery
-
Nominal voltage
-
Supply current
-
Supply current
-
Frequency
-
Standby consumption
-
Mandatory neutral
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Connection type
-
Number of terminals
-
Cable nature for connection
Incara Disq80 QI - Voeding inductielader 100W met 4 RJ45 uitgangen
Exclusief BTW
Incara Disq80 QI - Samenstelbare inductielader 15W - aluminium
Exclusief BTW
Incara Disq80 QI - Samenstelbare inductielader 15W - wit
Exclusief BTW
Incara Disq80 QI - Samenstelbare inductielader 15W - zwart
Exclusief BTW
Incara Disq80 QI - Voeding inductielader 25W met eurostekker 2P en RJ45 snoer
Exclusief BTW
Pop-up kit 2x4 modules glans wit, voorbedraad en uitgerust met 2x WCD + 2x RJ45 cat 6 FTP + 1xHD15 +1xJack 3,5mm
Pop-up kit 2x4 modules geborsteld RVS, voorbedraad en uitgerust met 2x WCD + 2x RJ45 cat 6 FTP + 1xHD15 +1xJack 3,5mm
Pop-up kit 4 modules glans wit, voorbedraad en uitgerust met 1x WCD + 1x dubbele USB lader 2400mA
Pop-up kit 4 modules geborsteld RVS, voorbedraad en uitgerust met 1x WCD + 1x dubbele USB lader 2400mA