-
Folding
-
Material
-
Extendable
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Operating voltage
-
Shape
-
Length
-
Length
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Device width
-
Device height
-
Device depth
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Over voltage protection
-
Number of HDMI-connections
-
Number of USB connections
-
Number of D-Sub sockets 15-pole
-
Number of audio connections
-
Number of CAT 5E connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Min. depth of built-in installation box
-
Diameter
-
Width
-
Height
-
Height
-
Wireless
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Power Delivery
-
Nominal voltage
-
Supply current
-
Standby consumption
-
Mandatory neutral
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Number of terminals
-
Number of terminals
-
Terminals capacity
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-077645L-WEB-R.jpg)
Incara Disq80 QI - Kit 4x inductielader 15W aansluiting met kabel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-077646L-WEB-R.jpg)
Incara Disq80 QI - Kit 4x inductielader 15W met eurostekker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654000-WEB-R.jpg)
Pop-up 4 modules geborsteld RVS inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654003-WEB-R.jpg)
Pop-up 2x4 modules geborsteld RVS inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654001-WEB-R.jpg)
Pop-up 4 modules glans wit inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654002-WEB-R.jpg)
Pop-up 4 modules mat zwart inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654004-WEB-R.jpg)
Pop-up 2x4 modules glans wit inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654005-WEB-R.jpg)
Pop-up 2x4 modules mat zwart inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.