FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Punch shape
-
Drill hole distance centrically
-
Drill hole distance centrically
-
Drill hole distance centrically
-
Drill hole distance centrically
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Model
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Height
-
Depth
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/036784-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036784
DIN-rail 15mm L743
17,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/036780-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036780
DIN-rail 15mm L243
13,07 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/036782-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036782
DIN-rail 15mm L443
13,07 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/036781-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036781
DIN-rail 15mm L343
11,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen