![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036782-LEGRAND-1000.jpg)
DIN-rail 15mm L443
Industriële kasten
Legrand
DIN-rail 15mm L443
Ref.. 036782
EAN nr.
3245060367824
DIN-rail 15mm L443
Kortingsgroep : N1
13,07 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface protection | Chromated |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 423 mm |
---|---|
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 443 mm |
Height | 15 mm |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER