Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

DIN-rail 15mm L343

Industriële kasten Legrand

DIN-rail 15mm L343

Ref.. 036781 EAN nr. 3245060367817

DIN-rail 15mm L343

Kortingsgroep : N1
11,60 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model DIN rail (top hat rail) 35/15 mm
Material Steel
Surface protection Chromated
Punch shape Long-slot
Drill hole distance centrically 323 mm
Material thickness 1.5 mm
Length 343 mm
Height 15 mm

Documentatie

1 Document(s)
3D Autocad
036781.dwg dwg (0.04 Mo)