FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Fuse construction type according to IEC 60269
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated voltage AC
-
Rated voltage DC
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-017875-WEB-F.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 017875
Mespatroon gG/gL 400A DIN2 met verklikker
67,54 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-017870-WEB-F.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 017870
Mespatroon gG/gL 315A DIN2 met verklikker
62,34 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-017860-WEB-F.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 017860
Mespatroon gG/gL 200A DIN2 met verklikker
61,41 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/017865-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 017865
Mespatroon gG/gL 250A DIN2 met verklikker
61,41 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen