FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Fuse construction type according to IEC 60269
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated voltage AC
-
Rated voltage DC
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/017050_pw_94402.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 017365
Mespatroon gG/gL 250A DIN1 met verklikker
44,97 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/017050_pw_94402.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 017360
Mespatroon gG/gL 200A DIN1 met verklikker
43,69 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/017050_pw_94402.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 017350
Mespatroon gG/gL 125A DIN1 met verklikker
39,80 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/017050_pw_94402.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 017355
Mespatroon gG/gL 160A DIN1 met verklikker
39,80 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen