FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Fuse construction type according to IEC 60269
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated current
-
Rated voltage AC
-
Rated voltage DC
-
Utilization category
-
Type of fuse status indicator
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Power loss at rated current
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/20151001_99525_1.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 016050
Mespatroon aM 125A DIN00 met verklikker.
25,52 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-016045-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 016045
Mespatroon aM 100A DIN00 met verklikker.
25,33 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-016040-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 016040
Mespatroon aM 80A DIN00 met verklikker.
25,02 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-016030-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 016030
Mespatroon aM 50A DIN00 met verklikker.
24,31 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/20151001_99522_1.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 016035
Mespatroon aM 63A DIN00 met verklikker.
24,27 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-016025-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 016025
Mespatroon aM 40A DIN00 met verklikker.
23,63 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen