FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bus system KNX
-
Bus system KNX-RF (Radio Frequent)
-
Bus system radio frequent
-
Bus system LON
-
Bus system Powernet
-
Other bus systems
-
Model
-
Radio frequent bidirectional
-
Width in number of modular spacings
-
With LED indication
-
Mounting method
-
Substation input
-
With bus connection
-
Bus module detachable
-
Number of outputs
-
Local operation/hand operation
-
Power boost suitable
-
Max. control current
-
Parallel-service possible
-
Output power
-
Compatible with Casambi
-
Degree of protection (IP)
-
Frequency
-
Type of load
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/BT-F413N-WEB-R.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTF413N
My Home interface voor 1-10V dimmer
137,40 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen