Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Dimmer 1000W universeel modulair.

Dimmer Legrand

Dimmer 1000W universeel modulair.

Ref.. 003671 EAN nr. 3245060036713

Dimmer 1000W universeel modulair, 6 modules. Op de dimmer bedienbaar en door dubbele externe pulsdrukkers (niet verlicht) (230V voeding). Master/slave koppeling d.m.v. een FTP-kabel. Met Led lichtsterkte indicatie.

Kortingsgroep : J2
375,13 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Assembly arrangement Basic element
Method of operation Turn/push button
Serial dimmer No
Type of load Universal
Substation input No
Light value memory Yes
Applicable with button No
Applicable with movement sensor No
Applicable with presence indicator No
Applicable with time switch/timer No
Applicable with transmission button No
Applicable with infrared button No
Mounting method Surface mounted
Type of fastening Snapper mounting
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Grey
RAL-number (similar) 7035
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Nominal voltage 230-230 V
Frequency 50-60 Hz
Control voltage 230-230 V
Nominal power resistive load 10-1000 W
Device width 108 mm
Device height 83 mm
Device depth 48.9 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
0064JR3-03_NL.pdf pdf (0.62 Mo)
Gebruikersinstructie
0064JR3-03_EN.pdf pdf (0.62 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
003671.dwg dwg (0.12 Mo)