![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/026067-LEGRAND-1000.jpg)
Differentieelblok - 4P - 630A DPX³/DPX³-I630-MT LED-onderaan
Vermogensschakelaar
Legrand
Differentieelblok - 4P - 630A DPX³/DPX³-I630-MT LED-onderaan
Ref.. 026067
EAN nr.
3245060260675
Differentieelblok - 4P - 630A DPX³/DPX³-I630-MT LED-onderaan
Kortingsgroep : I2
2 127,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 630 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | A |
Documentatie
3 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER