![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/605150-LEGRAND.jpg)
Diazed patroonhouder D11 25A
Zekeringhouders
Legrand
Diazed patroonhouder D11 25A
Ref.. 605150
EAN nr.
3245066051505
Diazed zekering/patroonhouder voor DII 25A. 500Vac. 3-Polige basis voor het 60mm railsysteem. Geschikt voor raildiktes van 5 en 10mm. Passchroeven, Diazed-zekering en schroefkop worden niet meegeleverd.
Kortingsgroep : I4
18,14 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of poles | 3 |
---|---|
DIN-grootte | DII |
Material | Other |
Uitvoering | Passchroef |
Uitvoering met afdekking | Ja |
---|---|
Montagewijze | Railsysteem |
Rated voltage | 500 V |
Rated current | 25 A |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER