-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020269-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL3 400 geprof. zichtdeur metaal +sluiting behuizing staandH1900
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020289-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL3 400 lage zichtdeur metaal +sluiting voor behuizing wand H1900
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020269_pw_92419.jpg)
Deur XL3 400 geprof.zichtdeur met+slot behuiz.wand H1500/staand H1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020288-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL3 400 lage zichtdeur met+sluiting behuiz.wand H1500/staandH1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020269_pw_92419.jpg)
Deur XL3 400 geprof. zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H1200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020287-WEB-R.jpg)
Deur XL3 400 lage zichtdeur metaal +sluiting voor behuizing wand H1200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020286-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 lage zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H1050
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020169-WEB-R.jpg)
Deur XL³ 400 aanbouwmodule metaal R7035 voor behuizing H1900. Afstand tussen de behuizing en metalen deur 38mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020259-WEB-R.jpg)
Deur XL3 400 geprof. metaal +sluiting voor behuizing staand H1900
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020269_pw_92419.jpg)
Deur XL3 160/400 geprof.zichtdeur metaal +sluiting behuiz. wand H1050
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020258-WEB-R.jpg)
Deur XL3 400 geprof.metaal +sluiting behuizing wand H1500/staand H1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020273_pw_92420.jpg)
Deur XL3 400 lage deur metaal +sluiting voor behuizing wand H1900
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020265-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL3 160/400 geprof.zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H900
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020285-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 lage zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H900
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020265_pw_92418.jpg)
Deur XL3 160/400 geprof.zichtdeur metaal +sluiting behuiz. wand H750
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020284-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 lage zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H750
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020265_pw_92418.jpg)
Deur XL3 160/400 geprof.zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020283-WEB-R.jpg)
Deur XL3 160/400 lage zichtdeur metaal +sluiting behuizing wand H600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020168_pw_141895.jpg)
Deur XL³ 400 aanbouwmodule metaal R7035 voor behuizing H1500. Afstand tussen de behuizing en metalen deur 38mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020273_pw_92420.jpg)
Deur XL3 400 lage deur metaal +sluiting behuiz.wand H1500/staand H1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020259_pw_92417.jpg)
Deur XL3 400 geprof. metaal +sluiting voor behuizing wand H1200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020277-WEB-R.jpg)
Deur XL3 400 lage deur metaal +sluiting voor behuizing wand H1200
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/020259_pw_92417.jpg)
Deur XL3 160/400 geprof. metaal + sluiting voor behuizing wand H1050
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-020167-WEB-R.jpg)
Deur XL³ 400 aanbouwmodule metaal R7035 voor behuizing H1200. Afstand tussen de behuizing en metalen deur 38mm.
Exclusief BTW