Deurcommunicatie - Tafelsteun voor Classe 100
Deurcommunicatie
Bticino
Deurcommunicatie - Tafelsteun voor Classe 100
Ref.. BT344692
EAN nr.
8005543631034
Deurcommunicatie - Tafelsteun voor Classe 100
Kortingsgroep : K
57,64 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Installation technique | Other |
---|---|
Type of interface | KNX |
Mounting method | Surface mounted |
Width | 67 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 112 mm |
Width in number of modular spacings | 1 |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |
Halogen free | No |
Addressable | No |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER