![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021261-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL3 800 R7035 zichtdeur geprof.wandbeh.H1050 B660 incl. sluiting
Installatiekasten
Legrand
Deur XL3 800 R7035 zichtdeur geprof.wandbeh.H1050 B660 incl. sluiting
Ref.. 021261
EAN nr.
3245060212612
Deur XL³ 800 metaal R7035 met glazen zichtdeur, geprofileerd voor wandbehuizing H1050 B660 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen.
Kortingsgroep : N2
394,02 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1000 mm |
Height | 725 mm |
Depth | 60 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
SELECTEER