![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021273-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL3 800 R7035 staande IP55 behuizing H1595 B700 incl. sluiting
Installatiekasten
Legrand
Deur XL3 800 R7035 staande IP55 behuizing H1595 B700 incl. sluiting
Ref.. 021273
EAN nr.
3245060212735
Deur XL³ 800 metaal R7035 voor staande IP55 behuizing H1595 B700 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen. Afstand tussen frontplaat en deur is 48mm.
Kortingsgroep : N2
509,43 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1400 mm |
Height | 725 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
SELECTEER