Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Deur XL3 800 metaal R7035 voor wandbehuizing H1095 B700 incl. sluiting

Installatiekasten Legrand

Deur XL3 800 metaal R7035 voor wandbehuizing H1095 B700 incl. sluiting

Ref.. 021271 EAN nr. 3245060212711

Deur XL³ 800 metaal R7035 voor wandbehuizing H1095 B700 incl. sluiting. Uitwisselbare cilinders separaat bestellen. Afstand tussen frontplaat en deur is 48mm.

Kortingsgroep : N2
318,06 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Compartment door
Version as glazed door No
Version as door for disconnecting switch interlocking No
Width 1000 mm
Height 725 mm
Depth 25 mm
EMC-version No
Material Steel
Surface finishing Lacquered
Degree of protection (IP) IP55

Documentatie

2 Document(s)
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)