![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020484-LEGRAND-1000.jpg)
Deur XL³ 800 metaal R7035 voor aanbouwmodule H1995 ref.nr.020474
Installatiekasten
Legrand
Deur XL³ 800 metaal R7035 voor aanbouwmodule H1995 ref.nr.020474
Ref.. 020484
EAN nr.
3245060204846
Deur XL³ 800 metaal R7035 voor aanbouwmodule H1995 ref.nr.020474
Kortingsgroep : N2
443,81 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | No |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 500 mm |
Depth | 25 mm |
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
SELECTEER